??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BES 516-375-S4-C
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Induktive Sensoren
Stückliste
BALLUFF BES 516-375-S4-C
VERF
Verfügbarkeit
Nicht mehr verfügbar
BC
Bestellcode
BES01LA
TC
Artikelbezeichnung
BES 516-375-S4-C
PX
Produktansicht
47706_02
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Tech. Details
Tech. Details
ICON
AC
Zubehör
-
WEBINC
Produktfamilie
Induktive Standardsensoren
BFORM
Bauform
M12x1
W
Gewicht
0.000 kg
TRAFFIC
Zollnummer
85365019
DESCRIPT
Beschreibung
Abmessung = Ø 12 x 70 mm, Bauform = M12x1, Einbau = bündig, Reichweite = 2 mm, Schaltausgang = NPN Öffner (NC), Schaltfrequenz = 3500 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl, Aktive Fläche, Material = PBT, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -40...85 °C, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.